Schneider-Electric
21470 image- myse
21470
bloc différentiel Vigi DT40 25 A 3P plus N 400 V 30 mA
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
AUJOURD'HUI
MAI 12, 2024
 
 
 
Fin de commercialisation
JUIN 30, 2013
Fin des services standard
DÉC. 31, 2013
Principales
Type de produit ou équipement Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil Vigi DT40
Description des pôles 3P + N
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 25 A
Type de réseau CA
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Classe de protection différentielle Type AC
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230/400 V CA 50/60 Hz
Technologie différentiel Indépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN 61009
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Connexion électrique sur disjoncteur Par vis
Pas de 9 mm 4
Durée de vie électrique 10000 cycle se conformer à CEI 60947-2
Mode de raccordement Borne du type à cage0,33…10 mm² souple
Borne du type à cage0,75…16 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Couple de serrage 2 N.m
Environnement
Normes CEI 60947-2
EN 61009
Degré de protection IP IP2 conforming to EN 61009
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-2
Tropicalisation 2 se conformer à EN 61009
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8 cm
Largeur de l'emballage 1 11,5 cm
Longueur de l'emballage 1 10 cm
Poids de l'emballage 1 0,217 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months